Visar 12 produkt(er)
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 10, BPHE B3-020
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Q1-ansl., storleksområde: 5/8 in, Q2-ansl. storleksområde: 5/8 in, Q3-ansl., storleksområde: 3/8 in, Q4-ansl., storleksområde: 3/8 in
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 70, BPHE B3-030
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Q1-ansl., storleksområde: NPT3/4, Q2-ansl. storleksområde: NPT3/4, Q3-ansl., storleksområde: 5/8 in, Q4-ansl., storleksområde: 1 1/8 in
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 134, BPHE B3-210
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 45.0, Q1-ansl., storleksområde: G1/2, Q2-ansl. storleksområde: G1/2, Q3-ansl., storleksområde: 1 3/8 in, Q4-ansl., storleksområde: 2 5/8 in
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 30
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Q1-ansl., storleksområde: G2, Q2-ansl. storleksområde: G2, Q3-ansl., storleksområde: G2, Q4-ansl., storleksområde: G2
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 40, BPHE B3-027
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Q1-ansl., storleksområde: 1 1/8 in, Q2-ansl. storleksområde: 1 1/8 in, Q3-ansl., storleksområde: 1 1/8 in, Q4-ansl., storleksområde: 1 1/8 in
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 50, BPHE B3-052
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Q2-ansl. storleksområde: G1
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 18, BPHE B3-014
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0, Q1-ansl., storleksområde: G3/4", Q2-ansl. storleksområde: G3/4", Q3-ansl., storleksområde: 3/8 in, Q4-ansl., storleksområde: 3/8 in
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 18, BPHE B3-014
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 45.0, Q1-ansl., storleksområde: H7/8B, Q2-ansl. storleksområde: H7/8B, Q3-ansl., storleksområde: H1/2R, Q4-ansl., storleksområde: H1/2R
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 12, BPHE B3-014
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 45.0, Q1-ansl., storleksområde: H7/8B, Q2-ansl. storleksområde: H7/8B, Q3-ansl., storleksområde: H1/2R, Q4-ansl., storleksområde: H1/2R
Lödd plattvärmeväxlare, Antal plattor: 72, BPHE B3-030
Lodmaterial: Kopparlödning, Max. Arbetstryck [bar]: 48.0