Mikrokanalvärmeväxlare

Visar 26 produkter

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE

Typ: MCHE, Typbeteckning: D1000-C, 300.7, 332, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, -40 °C - 121 °C

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE

Typ: MCHE, Typbeteckning: D1100-C, 347.7, 387, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, -40 °C - 121 °C

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE

Typ: MCHE, Typbeteckning: D1200-C, 432.3, 462, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, -40 °C - 121 °C

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE

Typ: MCHE, Typbeteckning: D1300-C, 516.9, 552, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, -40 °C - 121 °C

Värmeväxlare med mikrokanaler, MCHE

Typ: MCHE, Typbeteckning: D1400-C, 770.7, 800, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, -40 °C - 121 °C

Visa: