OP-MPLM035VVLP01E

114X4315

Denna produkt har utgått.

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R404A; R507A; R452A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Produktinformation

Bruttovikt 148.5 Kg
Nettovikt 125 Kg
Volume 1015.65 Liter
EAN 5702428564557

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 3
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 1406 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ035TGNE9
Description OP-MPLM035VVLP01E
Elektrisk kod E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fas 3
Fläkt, energiförbrukning vid 50 Hz (W) 220 W
Fläkt, spänning vid 50 Hz (max) (V) [Min] 230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.96 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50 Hz (W) 130 W
Fläktbladsstorlek (mm) 500 mm
Fläktdiameter (mm) 500 mm
Fläktkåpa/typ av galler H3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkänd frekvens för variabelt varvtal 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitetsstyrning Frekvensomformare
Kompressor, strömtillförsel (V) 400/3/50
Kondensorspole, invändig volym 1.62 mm³
Köldmedium R404A
R452A
R507A
Luftflöde vid 50 Hz (m³/h) 5200 m³/h
Längd [mm] 481 mm
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 360 V
Max. likström 9.8 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPLM035VVLP01E
Mottagningsvolym [l] 6.2 L
Märklast, A 8.5 A
Product Name Description Package unit
Produktgrupp Condensing Units
Segmentanvändning Medelhögt backtryck
Spänning 50 Hz [V] 360 V
Spänning 50 Hz [V] [Max] 415 V
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Teknik Scroll
Tillämpningar MBP
Total höjd [mm] 965 mm
Typ Optyma™ Plus INVERTER P01
Typ av kondensor G7
UK RoHS compliance Out of scope
Version P01
Vätskeledningsanslutning (tum) 5/8 in
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality