Strömbrytare

Visar 28 produkter

Kretsbrytare, CTI 25M

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 100, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.02

Kretsbrytare, CTI 15

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 30, Max. belastning, AC-3 [kW]: 1.50

Kretsbrytare, CTI 15

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 50, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.12

Kretsbrytare, CTI 15

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 6, Max. belastning, AC-3 [kW]: 12.50

Kretsbrytare, CTI 25M

Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 100, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.09

Visa: