Elektroniska kontaktorer

Visar 25 produkter

Elektronisk kontaktor, ECI 15-1

037N0063

RSK: 3294610

Kontrollerade faser: 1, Max last [A]: 15, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Elektronisk kontaktor, ECI 15-1

Kontrollerade faser: 1, Max last [A]: 15, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Elektronisk kontaktor, ECI 30-2

Kontrollerade faser: 2, Max last [A]: 30, Spolspänning [V] DC [Min]: 24, Spolspänning [V] DC [Max]: 230

Elektronisk kontaktor, ACI 50-1

Produktbeskrivning: Analog strömförsörjningsregulator, Matningsspänning [V] AC: 400, Max last [A]: 50, Kontrollerade faser: 1

Elektronisk kontaktor, ACI 30-1

037N0057

RSK: 4028702

Produktbeskrivning: Analog strömförsörjningsregulator, Matningsspänning [V] AC: 230, Max last [A]: 30, Kontrollerade faser: 1

Visa: