DOL-motorstartare

Visar 9 produkter

Motorstartare, CIM 9

Max. belastn., AC-3 [A]: 9.0

Motorstartare, CIM 12

Max. belastn., AC-3 [A]: 12.0

Motorstartare, CIM 16

Max. belastn., AC-3 [A]: 16.0, Spolspänning vid 50 Hz [Max]: 230, Spolspänning vid 50 Hz [Min]: 220

Motorstartare, CIM 25

Max. belastn., AC-3 [A]: 25.0, Spolspänning vid 50 Hz [Max]: 230, Spolspänning vid 50 Hz [Min]: 220

Motorstartare, CIM 9

Max. belastn., AC-3 [A]: 9.0, Spolspänning vid 50 Hz [Max]: 240, Spolspänning vid 50 Hz [Min]: 220

Visa: