Köldmediefördelare

Visar 8 produkt(er)

Köldmediefördelare, RD21

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Max. Arbetstryck [bar]: 48.0, Antal hål: 3

Köldmediefördelare, RD21

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 IN, Max. Arbetstryck [bar]: 48.0, Antal hål: 2, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 IN

Köldmediefördelare, RD21

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 IN, Max. Arbetstryck [bar]: 48.0, Antal hål: 3, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 IN

Köldmediefördelare, RD33

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Max. Arbetstryck [bar]: 48.0, Antal hål: 6

Köldmediefördelare, RD27

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1/2 IN, Max. Arbetstryck [bar]: 48.0, Antal hål: 6, Utlopp, storlek [tum]: 3/16 IN

Visa: