Trycktransmitter, AKS 33, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
060G2045
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20
Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20
Bruttovikt | 0.174 Kg |
Nettovikt | 0.152 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702422069904 |
Bruttovikt | 0.174 Kg |
Nettovikt | 0.152 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
EAN | 5702422069904 |
+försörjning | Stift 1 |
- försörjning | Stift 2 |
Antal per förpackningsformat | 14 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Egensäker | Nej |
El. ansl. strl. | Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
Elektrisk anslutning | Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fr.membran | Nej |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkännanden notering | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå | 22.4 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationellt artikelnummer | 5702422069904 |
Just. NP/spann | Nej |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
Låg clippingnivå | 3.6 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Trycktransmitter |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor AKS 33 |
Specification nyckel | AKS 33-2431-A1BC08-0 |
Stand. för godkännande |
6967179 E227388 E31024 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 9 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Svarstid max. [ms] | 4 ms |
Tr. referens | Sealed gauge |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 7/16-20 |
Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 tum |
Tryckansl. std | ASME B1.1 |
Tryckansl. typ | UNF |
Tryckområde [bar] [Max] | 25 bar |
Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
Tryckområde [psi] [Max] | 362.59 psi |
Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
Tryckstötdämpare | No |
Typ | AKS 33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | Current |
Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] | 40 bar |
Överbelastningstryck, max. [psi] | 580 psi |
+försörjning | Stift 1 |
- försörjning | Stift 2 |
Antal per förpackningsformat | 14 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Egensäker | Nej |
El. ansl. strl. | Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
Elektrisk anslutning | Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fr.membran | Nej |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX GOST POCC cUR |
Godkännanden notering | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå | 22.4 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Internationellt artikelnummer | 5702422069904 |
Just. NP/spann | Nej |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] | 80 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] | 0 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] | 176 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] | 32 °F |
Låg clippingnivå | 3.6 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] | 85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] | 185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] | 0.8 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] | 0.3 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Trycktransmitter |
Produktgrupp | Sensors |
SCIP ID nr | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor AKS 33 |
Specification nyckel | AKS 33-2431-A1BC08-0 |
Stand. för godkännande |
6967179 E227388 E31024 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 9 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Svarstid max. [ms] | 4 ms |
Tr. referens | Sealed gauge |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 7/16-20 |
Tryckansl. noteringar | Flare 1/4 tum |
Tryckansl. std | ASME B1.1 |
Tryckansl. typ | UNF |
Tryckområde [bar] [Max] | 25 bar |
Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
Tryckområde [psi] [Max] | 362.59 psi |
Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
Tryckstötdämpare | No |
Typ | AKS 33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | Current |
Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] | 40 bar |
Överbelastningstryck, max. [psi] | 580 psi |