+ utgång |
Stift 3 |
+försörjning |
Stift 1 |
- försörjning |
Stift 2 |
Antal per förpackningsformat |
20 antal |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensäker |
Nej |
El. ansl. strl. |
4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane |
Elektrisk anslutning |
Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard |
EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fr.membran |
Nej |
Förpackningsformat |
Multipack |
Godkännande |
ATEX cUR |
Godkännanden notering |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Hög clipping-nivå |
98 |
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationellt artikelnummer |
5702423275755 |
Just. NP/spann |
Nej |
Kapslingsgrad IP |
IP65 |
Kompenserat temp.område [°C] [Max] |
40 °C |
Kompenserat temp.område [°C] [Min] |
-30 °C |
Kompenserat temp.område [°F] [Max] |
104 °F |
Kompenserat temp.område [°F] [Min] |
-22 °F |
Låg clippingnivå |
4 |
Medietemperaturområde [°C] [Max] |
85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min] |
-40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [Max] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [Min] |
-40 °F |
Noggrannhet, max. +/- FS [%] |
1 % |
Noggrannhet, normal +/- FS [%] |
0.5 % |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Trycktransmitter |
Produktgrupp |
Sensors |
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] |
90 % |
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] |
10 % |
SCIP ID nr |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dokumentproduktnamn |
AKS/MBS |
Specification nyckel |
AKS 2050-N636-A0AB06-0 |
Stand. för godkännande |
E227388 E31024 |
Strömförsörjning [V] DC [Max] |
6 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] |
5 V |
Supply voltage [V] DC [max] |
5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
4.5 V |
Svarstid max. [ms] |
4 ms |
Tr. referens |
Sealed gauge |
Tryck Utvändig/Invändig |
Hane |
Tryckansl. |
3/8 |
Tryckansl. std |
EN 837 |
Tryckansl. typ |
G |
Tryckområde [bar] [Max] |
59 bar |
Tryckområde [bar] [Min] |
-1 bar |
Tryckområde [psi] [Max] |
855.72 psi |
Tryckområde [psi] [Min] |
-14.5 psi |
Tryckstötdämpare |
Yes |
Typ |
AKS 2050 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utgångssign. |
Ratio metric |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Överbelastningstryck, max. [bar] |
354 bar |