Torkfilter, kärna, DCR, 48-DM

023U1394

Typ: DM, Inkl packning: Ja

Produktinformation

Bruttovikt 0.692 Kg
Nettovikt 0.565 Kg
Volume 1.973 Liter
EAN 5702428004831

 

Activated alumina [%] 0 %
Antal per förpackningsformat 455 antal
Används för produkt 023U1392
Används för produktkommentar Enkelpack
Core type Solid core
Delprogramnamn DCR
Filter application High Moisture Capacity
Förpackningsformat Industripack
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar 2 x filtpackningar (633L5312)
1 x Gasket (023U0743)
Inkl packning Ja
Insats stl. 48 cu.in.
Köldmedium R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R744
R507A
Massiv kärna, volym [cm3] 727 cm³
Massiv kärna, volym [in3] 44 in³
Massiv kärna, yta [cm2] 612 cm²
Massiv kärna, yta [tum2] 95 in²
Molecular sieve [%] 100 %
Märke ELIMINATOR
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Product Name Description Torkfilter, kärna
Produktgrupp Filter driers
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Syrakapacitet [g] 3.56 g
Syrakapacitet [oz] 0.126 oz
Torkkap.[vattendroppar]24 °C R1234ze: 1766
Torkkap.[vattendroppar]52 °C R1234ze: 1588
Typ DM
Typbeteckning 48-DM
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality