Visar 22 produkter
Fabriksinställning [bar]: 19.00, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4.0, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28.00, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8.00, Typbeteckning: RGE-Z1N4-7DS
Fabriksinställning [bar]: 16.00, Antal faser: 3, P-band max. [bar]: 4.0, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28.00, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8.00, Typbeteckning: RGE-X3R4-7DS
Fabriksinställning [bar]: 19.00, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4.0, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28.00, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8.00, Typbeteckning: RGE-Z1P4-7DS
Fabriksinställning [bar]: 19.00, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 4.0, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 28.00, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 8.00, Typbeteckning: RGE-Z1Q4-7DS
Fabriksinställning [bar]: 32.00, Antal faser: 1, P-band max. [bar]: 8.0, Regleringsområde [bar] Pe [Max]: 39.00, Regleringsområde [bar] Pe [Min]: 16.00, Typbeteckning: RGE-Z1N6-7DS