Visar 9 produkt(er)
Överhettningsregulator, EKE 1A
Digitala ingångar (DI) [pc]: 3, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Tryckgivarstöd: Ratiometrisk 0,5–4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturgivare: 1, Antal tryckgivare: 1
Överhettningsregulator, EKE 1B
Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Tryckgivarstöd: Ratiometrisk 0,5–4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal temperaturgivare: 2, Antal tryckgivare: 1
Överhettningsregulator, EKE 1C
Digitala ingångar (DI) [pc]: 2, Analoga ingångar (Al) [pc]: 2, Tryckgivarstöd: Ratiometrisk 0,5–4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antal tryckgivare: 3, Kommunikat.: CANBUS
Reservströmsmodul, EKE 2U
Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24, Godkännande: UL; RoHS; CE, Max. strömutgång/fas [A]: 2, Används för produkt: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Förpackningsformat: Multipack