CTM 2

032F5694

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 5.47 Kg
Nettovikt 2.11 Kg
Volume 6.885 Liter
EAN 5702428551380

 

Ansl. A, storlek för lödning [tum] 5/8 in
Ansl. A, storlek för svetsning [tum] 1/2 in
Ansl. C, storlek för lödning [tum] 5/8 in
Ansl. C, storlek för svetsning [tum] 1/2 in
Ansl. C, typ för lödning ODF
Ansl. E, storlek för lödning [tum] 5/8 in
Ansl. E, storlek för svetsning [tum] 1/2 in
Ansl. E-typ för lödning ODF
Ansl.typ för lödning ODF
Anslutning A, funktion Högtrycksingång
Anslutning C, funktion Suginlopp
Anslutning E, funktion Köldmediebehållarens utlopp
Anslutningar standard EN 10220
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn CTM
Ejektormaterial Mässing
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
cURus
Husmaterial Aluminiumlegering
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet – massflöde [kg/h] 400 kg/h
Kapacitet – massflöde [lb/h] 882 lb/h
Köldmedium R744
Massflöde ejektor 1[kg/h] 200 kg/h
Massflöde ejektor 1[lb/h] 441 lb/h
Massflöde ejektor 2 [lb/h] 441 lb/h
Massflöde ejektor 2[kg/h] 200 kg/h
Massflöde ejektor 3 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 3 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 4 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 4 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 5 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 5 [lb/h] 0 lb/h
Massflöde ejektor 6 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 6 [lb/h] 0 lb/h
Massflödesförhållanden R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
Max. DeltaP E-C-ansl. [bar] 20 bar
Max. testtryck [bar] 200 bar
Max. testtryck [psig] 2716.6 psig
Max.DeltaP E-C-ansl. [psig] 290 psi
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
Medeltemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Medeltemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Medeltemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Medeltemperatur, område [°F] [Min] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -14 °F
Product Name Description CTM vätskeventil
Produktgrupp Multi ejectors
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Servicerbar Multiejektor, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet POE
PAG
Tryckområde, kategori Vätskeejektor
Typ CTM 2
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R744
Vätskekap. - massflöde [kg/h] 400 kg/h
Vätskekap. - massflöde [lb/h] 882 lb/h

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality