CTM 6

032F5698

Köldmedium: R744, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Anslutningsmaterial: Rostfritt stål, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 10.617 Kg
Nettovikt 9.3 Kg
Volume 12.712 Liter
EAN 5702428551212

 

Ansl. A, storlek för lödning [tum] 7/8 in
Ansl. A, storlek för svetsning [tum] 3/4 in
Ansl. C, storlek för lödning [tum] 7/8 in
Ansl. C, storlek för svetsning [tum] 3/4 in
Ansl. C, typ för lödning ODF
Ansl. E, storlek för lödning [tum] 1 1/8 in
Ansl. E, storlek för svetsning [tum] 1 in
Ansl. E-typ för lödning ODF
Ansl.typ för lödning ODF
Anslutning A, funktion Högtrycksingång
Anslutning B, funktion Högtrycksingångsmätning
Anslutning C, funktion Suginlopp
Anslutning D, funktion Suginlopp, mätning
Anslutning E, funktion Köldmediebehållarens utlopp
Anslutning F funktion Köldmediebehållarens utlopp, mätning
Anslutningar standard EN 10220
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn CTM
Ejektormaterial Mässing
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
cURus
Husmaterial Aluminiumlegering
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitet – massflöde [kg/h] 2875 kg/h
Kapacitet – massflöde [lb/h] 6338 lb/h
Köldmedium R744
Massflöde ejektor 1[kg/h] 125 kg/h
Massflöde ejektor 1[lb/h] 275.5 lb/h
Massflöde ejektor 2 [lb/h] 551 lb/h
Massflöde ejektor 2[kg/h] 250 kg/h
Massflöde ejektor 3 [kg/h] 500 kg/h
Massflöde ejektor 3 [lb/h] 1102 lb/h
Massflöde ejektor 4 [kg/h] 1000 kg/h
Massflöde ejektor 4 [lb/h] 2204 lb/h
Massflöde ejektor 5 [kg/h] 1000 kg/h
Massflöde ejektor 5 [lb/h] 2204 lb/h
Massflöde ejektor 6 [kg/h] 0 kg/h
Massflöde ejektor 6 [lb/h] 0 lb/h
Massflödesförhållanden R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
Max. DeltaP E-C-ansl. [bar] 20 bar
Max. testtryck [bar] 200 bar
Max. testtryck [psig] 2716.6 psig
Max.DeltaP E-C-ansl. [psig] 290 psi
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1221 psig
Medeltemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Medeltemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Medeltemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Medeltemperatur, område [°F] [Min] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -14 °F
Product Name Description CTM högtrycksventil
Produktgrupp Multi ejectors
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Servicerbar Multiejektor, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet POE
PAG
Tryckområde, kategori Högtryck
Typ CTM 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL-godkända köldmedier R744
Vätskekap. - massflöde [kg/h] 0 kg/h
Vätskekap. - massflöde [lb/h] 0 lb/h

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality