Visar 9 produkt(er)

084H6001

Vätskenivåbrytare, LLS 4000, G, 3/4

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Matningsspänning [V] DC: 24

084H6002

Vätskenivåbrytare, LLS 4000, G, 3/4

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Matningsspänning [V] DC: 24

084H6003

Vätskenivåbrytare, LLS 4000U, NPT, 3/4

Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Matningsspänning [V] DC: 24

084H6004

Vätskenivåbrytare, LLS 4000U, NPT, 3/4

Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 140.0, Matningsspänning [V] DC: 24

148H3194

Vätskenivåbrytare, AKS 38, Stumsvetsning

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0

Visa: