Temperaturgivare, MBT 5250, 100 mm, G,1/2
084Z8134
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 13.5
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 13.5
Bruttovikt | 0.164 Kg |
Nettovikt | 0.16 Kg |
Volume | 0.27 Liter |
EAN | 5702423096909 |
Bruttovikt | 0.164 Kg |
Nettovikt | 0.16 Kg |
Volume | 0.27 Liter |
EAN | 5702423096909 |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Antal plintar [st] | 3 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
Elektrisk anslutning | Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Ledningar [st] | 2 antal |
Omgivningstemp. max | 257 °F |
Omgivningtemp. max | 125 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 100 |
SCIP ID nr | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.31 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 5250 |
Typbeteckning | MBT 5250-0000-100-320 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | Ohm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Antal plintar [st] | 3 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
Elektrisk anslutning | Angular connector |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 3.94 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 100 mm |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Ledningar [st] | 2 antal |
Omgivningstemp. max | 257 °F |
Omgivningtemp. max | 125 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 100 |
SCIP ID nr | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.31 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 5250 |
Typbeteckning | MBT 5250-0000-100-320 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgångssign. | Ohm |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |