Magnetventilspole, tillbehör

042N0154

Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 30

Produktinformation

Bruttovikt 0.022 Kg
Nettovikt 0.02 Kg
Volume 0.09 Liter
EAN 5702428314206

 

Antal per förpackningsformat 30 antal
Används för produkt 018F Coil Type B
018Z Spoltyp B
042N Coil Type B
Drivström max. [A] 16 A
Elektrisk anslutning, form Form A
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803
Färg Svart
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CSA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakter 2 + E
Kontaktmotstånd max. [mOhm] 15 mOhm
Ledarstorlek, max. [mm2] 1 mm²
Matningsspänning [V] AC 250 V
Matningsspänning [V] DC 250 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 90 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 194 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Kabelkontakt
Produktgrupp Solenoid coil accessories
Supply voltage [V] DC 250 V
Tolerans ± 15%
Typ Accessory
Typbeteckning Kabelkontakt

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality