Visar 27 produkter
Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 50, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.09
Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 50, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.12
Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 50, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.37
Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 50, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.55
Används för produkt: Motorer, Funktion: Överbelastn.- och kortslutn.skydd, Brytförmåga Ics, 380–415 V: 50, Max. belastning, AC-3 [kW]: 0.75