Tillbehör, RC 250
Tillbehör, RC 250

037H0076

Rc Element 110-250V AC Hylde: 13C06, Used for product: CI 6-30

Produktinformation

Bruttovikt 0.03 kg
Nettovikt 0.02 kg
EAN 5702423030217

 

Antal per förpackningsformat 10 pc
Används för produkt CI 6-30
Förpackningsformat Industripack
Produktbeskrivning Rc-element
Spolspänning vid 50 Hz [Max] 250 V
Spolspänning vid 50 Hz [Min] 110 V
Spolspänning vid 60 Hz [Max] 250 V
Spolspänning vid 60 Hz [Min] 110 V
Spänning [V], 50 Hz [Max] 250 V
Spänning [V], 50 Hz [Min] 110 V
Spänning [V], 60 Hz [Max] 250 V
Spänning [V], 60 Hz [Min] 110 V
Typ Tillbehör
Typbeteckning RC 250

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services