Elektronisk kontaktor, ECI 63-1
Elektronisk kontaktor, ECI 63-1

037N0080

Kontrollerade faser: 1, Max last [A]: 63, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Produktinformation

Bruttovikt 1.3 kg
Nettovikt 1.23 kg
EAN 5702423180530

 

Antal per förpackningsformat 8 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
Kontrollerade faser 1
Matningsspänning [V] AC 480 V
Max last [A] 63 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 24 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 5 V
Spolspänning [V] DC [Max] 24 V
Spolspänning [V] DC [Min] 5 V
Strömförsörjning [V] a.c 480 V
Typ ECI 63-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services