Elektronisk kontaktor, ECI 30-2
Elektronisk kontaktor, ECI 30-2

037N0021

RSK: 3294635

Kontrollerade faser: 2, Max last [A]: 30, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Produktinformation

Bruttovikt 0.72 kg
Nettovikt 0.68 kg
EAN 5702423108503

 

Antal per förpackningsformat 12 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 2
Matningsspänning [V] AC 400 V
Max last [A] 30 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 24 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 5 V
Spolspänning [V] DC [Max] 24 V
Spolspänning [V] DC [Min] 5 V
Typ ECI 30-2
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services