Elektronisk kontaktor, ECI 30-1
Elektronisk kontaktor, ECI 30-1

037N0007

RSK: 3294616
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Customer Service Center

Produktinformation

Bruttovikt 0.68 kg
Nettovikt 0.65 kg
EAN 5702423108367

 

Antal per förpackningsformat 12 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 1
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max last [A] 30 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 24 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 5 V
Spolspänning [V] DC [Max] 24 V
Spolspänning [V] DC [Min] 5 V
Typ ECI 30-1
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services