Elektronisk kontaktor, ECI 20-3
Elektronisk kontaktor, ECI 20-3

037N0034

Kontrollerade faser: 3, Max last [A]: 20, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Produktinformation

Bruttovikt 1.31 kg
Nettovikt 1.25 kg
EAN 5702423108633

 

Antal per förpackningsformat 8 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 3
Matningsspänning [V] AC 400 V
Max last [A] 20 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 24 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 5 V
Spolspänning [V] DC [Max] 24 V
Spolspänning [V] DC [Min] 5 V
Typ ECI 20-3
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services