Elektronisk kontaktor, ECI 20-3
Elektronisk kontaktor, ECI 20-3

037N0028

RSK: 3294650

Kontrollerade faser: 3, Max last [A]: 20, Spolspänning [V] DC [Min]: 24, Spolspänning [V] DC [Max]: 230

Produktinformation

Bruttovikt 1.31 kg
Nettovikt 1.24 kg
EAN 5702423108572

 

Antal per förpackningsformat 8 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 3
Matningsspänning [V] AC 400 V
Max last [A] 20 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 230 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 24 V
Regleringsspänning, 50/60 Hz [V] [Max] 230 V
Regleringsspänning, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V
Spolspänning [V] DC [Max] 230 V
Spolspänning [V] DC [Min] 24 V
Spolspänning vid 50/60 Hz [Max] 230 V
Spolspänning vid 50/60 Hz [Min] 24 V
Strömförsörjning [V] a.c 400 V
Typ ECI 20-3
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services