Elektronisk kontaktor, ECI 15-1
Elektronisk kontaktor, ECI 15-1

037N0063

RSK: 3294610

Kontrollerade faser: 1, Max last [A]: 15, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Produktinformation

Bruttovikt 0.28 kg
Nettovikt 0.27 kg
EAN 5702423110070

 

Antal per förpackningsformat 12 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 1
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max last [A] 15 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 24 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 5 V
Spolspänning [V] DC [Max] 24 V
Spolspänning [V] DC [Min] 5 V
Strömförsörjning [V] a.c 230 V
Typ ECI 15-1
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services