Elektronisk kontaktor, ECI 10-3
Elektronisk kontaktor, ECI 10-3

037N0033

RSK: 3294647

Kontrollerade faser: 3, Max last [A]: 10, Spolspänning [V] DC [Min]: 5, Spolspänning [V] DC [Max]: 24

Produktinformation

Bruttovikt 0.7 kg
Nettovikt 0.67 kg
EAN 5702423108626

 

Antal per förpackningsformat 12 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 3
Matningsspänning [V] AC 400 V
Max last [A] 10 A
Produktbeskrivning Elektronisk kontaktor
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Regleringsspänning [V] DC [Max] 24 V
Regleringsspänning [V] DC [Min] 5 V
Spolspänning [V] DC [Max] 24 V
Spolspänning [V] DC [Min] 5 V
Strömförsörjning [V] a.c 400 V
Typ ECI 10-3
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services