Elektronisk kontaktor, ACI 50-1
Elektronisk kontaktor, ACI 50-1

037N0058

Produktbeskrivning: Analog strömförsörjningsregulator, Matningsspänning [V] AC: 230, Max last [A]: 50, Kontrollerade faser: 1

Produktinformation

Bruttovikt 1.3 kg
Nettovikt 1.24 kg
EAN 5702423108886

 

Antal per förpackningsformat 8 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 1
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max last [A] 50 A
Produktbeskrivning Analog strömförsörjningsregulator
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Typ ACI 50-1
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services