Elektronisk kontaktor, ACI 30-1
Elektronisk kontaktor, ACI 30-1

037N0057

RSK: 4028702

Produktbeskrivning: Analog strömförsörjningsregulator, Matningsspänning [V] AC: 230, Max last [A]: 30, Kontrollerade faser: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.71 kg
Nettovikt 0.67 kg
EAN 5702423108879

 

Antal per förpackningsformat 12 pc
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kontrollerade faser 1
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max last [A] 30 A
Produktbeskrivning Analog strömförsörjningsregulator
Produktgrupp Kontaktorer och motorstartare
Produktnamn Elektronisk kontaktor
Typ ACI 30-1
UL godk. fil nummer E198251

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services