Termostat, MBC 8100
061B818266
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP65
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP65
Bruttovikt | 0.85 Kg |
Nettovikt | 0.559 Kg |
Volume | 3.378 Liter |
EAN | 5702423260966 |
Bruttovikt | 0.85 Kg |
Nettovikt | 0.559 Kg |
Volume | 3.378 Liter |
EAN | 5702423260966 |
Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 6 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Differens (FS) [K] | 5 K |
Differens typ | Fast (maxvärde) |
Dykrör, min. längd [mm] | 65 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 2 9/16 in |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 50 mm |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 118 1/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 428 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Servicerbar | Nej |
Specification nyckel | 2431-1A03000 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
Typ | MBC 8100 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utrustning | Förstärkt kap.rör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 6 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Differens (FS) [K] | 5 K |
Differens typ | Fast (maxvärde) |
Dykrör, min. längd [mm] | 65 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 2 9/16 in |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 50 mm |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 118 1/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 3000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 428 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Servicerbar | Nej |
Specification nyckel | 2431-1A03000 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
Typ | MBC 8100 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utrustning | Förstärkt kap.rör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |