Termostat, KPS76
060L311266
Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67
Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT guld, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67
Bruttovikt | 1.256 Kg |
Nettovikt | 1.158 Kg |
Volume | 3.645 Liter |
EAN | 5702423147663 |
Bruttovikt | 1.256 Kg |
Nettovikt | 1.158 Kg |
Volume | 3.645 Liter |
EAN | 5702423147663 |
Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] [Min] | 3 K |
Diff. vid min. område [K] [Max] | 10 K |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 10 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 3 °C |
Differens typ | Justerbar |
Dykrör, min. längd [mm] | 75 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 3 in |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 1/2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 63 mm |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 80 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 176 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 30 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | KPS76 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
Utrustning | Förstärkt kap.rör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid max. område [K] [Min] | 3 K |
Diff. vid min. område [K] [Max] | 10 K |
Diff. vid min. område [°C] [Max] | 10 °C |
Diff. vid min. område [°C] [Min] | 3 °C |
Differens typ | Justerbar |
Dykrör, min. längd [mm] | 75 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 3 in |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 1/2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 63 mm |
Godkännande |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Kontaktfunk. | SPDT guld |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 80 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 176 °F |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Temperaturområde [°C] [Max] | 30 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | KPS76 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | E73170 |
Utrustning | Förstärkt kap.rör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |