Termostat, CAS180
060L315366
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP67
Bruttovikt | 1.206 Kg |
Nettovikt | 1.146 Kg |
Volume | 3.724 Liter |
EAN | 5702423148011 |
Bruttovikt | 1.206 Kg |
Nettovikt | 1.146 Kg |
Volume | 3.724 Liter |
EAN | 5702423148011 |
Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid min. område [K] | 2 K |
Diff. vid min. område [°C] | 2 °C |
Differens (FS) [K] | 2 K |
Differens typ | Fast (maxvärde) |
Dykrör, min. längd [mm] | 75 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 3 in |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 1/2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 63 mm |
Godkännande |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Packningssats |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 428 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -32 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
Typ | CAS180 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning för dykrör | M 18 x 1.5 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Armerat | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. vid min. område [K] | 2 K |
Diff. vid min. område [°C] | 2 °C |
Differens (FS) [K] | 2 K |
Differens typ | Fast (maxvärde) |
Dykrör, min. längd [mm] | 75 mm |
Dykrör, min. längd [tum] | 3 in |
El. ansl. strl. | Pg 13.5 |
Elektr. ansl. notering | Metalkabelbox |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyllning typ | Adsorption |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarstorlek (Ø x L) [tum] | 1/2 x 2 1/2 in |
Givarstorlek (Ø x L) mm | 13 x 63 mm |
Godkännande |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Packningssats |
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 78 3/4 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kontakt belastning |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Längd på kapillärrör [mm] | 2000 mm |
Max. givartemperatur [°C] | 220 °C |
Max. givartemperatur [°F] | 428 °F |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -32 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivning | Termostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicerbar | Nej |
Temperaturområde [°C] [Max] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | 158 °F |
Typ | CAS180 |
Typ av givare | Fjärrbulbgivare |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |