Pressostat, KPI38
060-508166
Reglerområde Pe: 8.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.80 - 6.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0
Reglerområde Pe: 8.00 - 28.00, Differens [bar]: 1.80 - 6.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 30.0
Bruttovikt | 0.34 Kg |
Nettovikt | 0.32 Kg |
Volume | 0.559 Liter |
EAN | 5702423147335 |
Bruttovikt | 0.34 Kg |
Nettovikt | 0.32 Kg |
Volume | 0.559 Liter |
EAN | 5702423147335 |
Antal per förpackningsformat | 36 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Max] | 6 bar |
Differens [bar] [Min] | 1.8 bar |
Differens [psi] [Max] | 87 psi |
Differens [psi] [Min] | 26 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] | 30 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 435 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 30 bar |
Max. testtryck [psig] | 435 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 28 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 406 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPI38 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 36 antal |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] [Max] | 6 bar |
Differens [bar] [Min] | 1.8 bar |
Differens [psi] [Max] | 87 psi |
Differens [psi] [Min] | 26 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 6-14 mm |
Elektrisk anslutning | Gummikabelbox |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontakt belastning |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] | 30 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 435 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 30 bar |
Max. testtryck [psig] | 435 psig |
Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 65 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 149 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
Product Name Description | Pressostat |
Produktbeskrivning | Pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 28 bar |
Regleringsområde [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regleringsområde [psig] Pe [Max] | 406 psig |
Regleringsområde [psig] Pe [Min] | 116 psig |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2 |
Tryck givarelement | Bälg |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | KPI38 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godk. fil nummer | E31024 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |