Pressostat, KP36

060-538766

Reglerområde Pe: 2.00 - 14.00, Differens [bar]: 0.70 - 4.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP55, Max. Arbetstryck [bar]: 17.0

Produktinformation

Bruttovikt 0.496 Kg
Nettovikt 0.445 Kg
Volume 1.157 Liter
EAN 5702423206346

 

Antal per förpackningsformat 30 antal
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] [Max] 4 bar
Differens [bar] [Min] 0.7 bar
Differens [psi] [Max] 58 psi
Differens [psi] [Min] 10 psi
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP55
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 17 bar
Max. Arbetstryck [psig] 245 psig
Max. testtryck [bar] Pe 22 bar
Max. testtryck [psig] 319 psig
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Product Name Description Pressostat
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 14 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 2 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 203 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 29 psig
Reset Auto
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Servicerbar Nej
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Isolering: 400 V
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5 mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ KP36
UK RoHS compliance Yes
UL godk. fil nummer E31024
MH27572
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality