Valve, VDH 60 E NC
180L0011
Funktion: NC, Drift: Pilotstyrd, Riktning: Rak, Arbetstryck [barg] [Min]: 4, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Min]: 50, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030
Funktion: NC, Drift: Pilotstyrd, Riktning: Rak, Arbetstryck [barg] [Min]: 4, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Min]: 50, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030
Bruttovikt | 1.31 kg |
Nettovikt | 1.15 kg |
Bruttovikt | 1.31 kg |
Nettovikt | 1.15 kg |
Anslutning, standard | BSP |
Anslutningstyp | Gänga |
Antal vägar | 2/2 |
Arbetstryck [barg] [Max] | 140 barg |
Arbetstryck [barg] [Min] | 4 barg |
Arbetstryck [psig] [Max] | 2030 psig |
Arbetstryck [psig] [Min] | 50 psig |
Beskrivning | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Delprogramnamn | VDH |
Drift | Pilotstyrd |
Funktion | NC |
Husmaterial | AISI 304 |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
Kolvdiameter Ø [mm] | 18 mm |
Materialtyp | Neutralt medium |
Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min] | 37 °F |
Produktgrupp | Valve |
Produktnamn | Solenoid operated valves |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Ja |
Ställdonsstorlek [mm] | 13.5 mm |
Stängningstid [ms] [Max] | 359 ms |
Typ | VDH 2/2 |
Typbeteckning | VDH 60 E NC |
Tätn. mat. | FKM |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/2 in |
Öppningstid [ms] [Max] | 150 ms |
Anslutning, standard | BSP |
Anslutningstyp | Gänga |
Antal vägar | 2/2 |
Arbetstryck [barg] [Max] | 140 barg |
Arbetstryck [barg] [Min] | 4 barg |
Arbetstryck [psig] [Max] | 2030 psig |
Arbetstryck [psig] [Min] | 50 psig |
Beskrivning | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Delprogramnamn | VDH |
Drift | Pilotstyrd |
Funktion | NC |
Husmaterial | AISI 304 |
Ingång, anslutningsstorlek [tum] | 1/2 in |
Kolvdiameter Ø [mm] | 18 mm |
Materialtyp | Neutralt medium |
Medietemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] | 122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min] | 37 °F |
Produktgrupp | Valve |
Produktnamn | Solenoid operated valves |
Riktning | Rak |
Servicerbar | Ja |
Ställdonsstorlek [mm] | 13.5 mm |
Stängningstid [ms] [Max] | 359 ms |
Typ | VDH 2/2 |
Typbeteckning | VDH 60 E NC |
Tätn. mat. | FKM |
Utgångsanslutning, storlek [tum] | 1/2 in |
Öppningstid [ms] [Max] | 150 ms |