VDHT 3/8 E HP

180L0127

Flöde [gpm] [Max]: 8.000, Flöde [l/min] [Max]: 30.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 210, Arbetstryck [psig] [Max]: 3000, Anslutning, standard: NPT

Produktinformation

Bruttovikt 1.154 Kg
Nettovikt 1.039 Kg
Volume 1.607 Liter
EAN 5715162675380

 

Anslutning, standard NPT
Anslutningstyp Gänga
Antal vägar 2/2
Applikation Industrial
Arbetstryck [barg] [Max] 210 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 4 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 3000 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn VDHT
Description VDHT 3/8 E HP NC NPT
Drift Pilotstyrd
Flöde [gpm] [Max] 8 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 30 l/min
Flöde [l/min] [Min] 0 l/min
Funktion NC
Husmaterial AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Kolvdiameter Ø [mm] 18 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 194 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °C
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Rak
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 300 ms
Stängningstid [ms] [Min] 200 ms
Typ VDHT 2/2
Typbeteckning VDHT 3/8 E HP
Tätn. mat. FKM
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 125 ms
Öppningstid [ms] [Min] 100 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality