BE230AS

018F7921

RSK: 5197140

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Kapslingsgrad IP: IP20

Produktinformation

Bruttovikt 0.332 Kg
Nettovikt 0.307 Kg
Volume 0.278 Liter
EAN 5702428170857

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Description Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 22 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 12 W
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blue
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Kåpa
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP20
Matningsspänning [V] AC 220 V
Omg. temp. område 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] 80 °C
Produktbeskrivning Magnetic coils
Produktgrupp Accessories
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
SCIP ID nr 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt + kåpa
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 50 Hz, Min [V] 220 V
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Typ Magnetic coil
Typbeteckning BE230AS
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality