BE024AS
BE024AS

018F7920

RSK: 5197139

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP20

Produktinformation

Bruttovikt 0.32 kg
Nettovikt 0.3 kg
EAN 5702428170864

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
Beskrivning Coil BE024AS 24V 50Hz Box
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50 Hz [VA] 21 VA
Energiförbrukning [W] 50 Hz 12 W
Frequency Hz 50 Hz
Färg BLUE
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande LLC CDC TYSK
Ingående delar Kåpa
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kapslingsgrad IP IP20
Matningsspänning [V] AC 24 V
Omg. temp. område 175 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] 80 °C
Produktgrupp Accessory
Produktnamn Magnetic coils
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
REACH Candidate List substances >0.1% No
Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F6182
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt + kåpa
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50 Hz, Max [V] 24 V
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Typ Magnetic coil
Typbeteckning BE024AS
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services