Visar 31 produkt(er)
0.420, Flöde [gpm]: 0.100, Arbetstryck [barg] [Max]: 130, Arbetstryck [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
0.920, Flöde [gpm]: 0.240, Arbetstryck [barg] [Max]: 130, Arbetstryck [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.250, Flöde [gpm]: 0.330, Arbetstryck [barg] [Max]: 130, Arbetstryck [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.550, Flöde [gpm]: 0.410, Arbetstryck [barg] [Max]: 130, Arbetstryck [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm
1.750, Flöde [gpm]: 0.460, Arbetstryck [barg] [Max]: 130, Arbetstryck [psig] [Max]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm