APP 21/1200

180B3051

Flöde [gpm] [Max]: 93.500, Flöde [l/min] [Max]: 359.60, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 83, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 700

Produktinformation

Bruttovikt 120 Kg
Nettovikt 105 Kg
Volume 92.055 Liter
EAN 5715162667439

 

ATEX-överensstämmelse No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 93.5 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 53.4 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 359.6 l/min
Flöde [l/min] [Min] 205.4 l/min
Flöde [m³/h] [Max] 21.5 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 12.3 m³/h
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 700 varvtal
Husmaterial Duplex
In ansl standard Metrisk
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) M60
Ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 2 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 29 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 145 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 85 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Produktbeskrivning APP pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 308.5 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 18.83 in³/rev
Typ APP 21-30
Typbeteckning APP 21/1200
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) M60
Utgångsanslutning, standard Metrisk
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1200 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 145 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 83 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality