Pump
Pump

180B6132

Flöde [gpm] [Max]: 5.230, Flöde [l/min] [Max]: 21.630, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 140, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Varvtal [rpm] [Min]: 1000, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6, Husmaterial: AISI 304

Produktinformation

Bruttovikt 8.32 kg
Nettovikt 8.25 kg

 

ATEX-överensstämmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Beskrivning PAHT G 10 Ex
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
Flöde [gpm] [Max] 5.23 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 1.98 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 21.63 L/min
Flöde [l/min] [Min] 7.63 L/min
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 rpm
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 58 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktgrupp Pump
Produktnamn PAHT G pumps
Servicerbar Spare parts PAHT G 10/12.5
Slagvolym [cm³/rev] 10 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.61 in³/rev
Typ PAHT G 10-12.5
Typbeteckning PAHT G 10 Ex
TYPE PAHT G
Tätn. mat. NBR
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2030 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 140 barg
Varvtal [rpm] [Max] 2400 rpm
Varvtal [rpm] [Min] 1000 rpm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services