Pump
Pump

180B6120

Flöde [gpm] [Max]: 13.570, Flöde [l/min] [Max]: 52.200, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 160, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Varvtal [rpm] [Min]: 700, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6, Husmaterial: AISI 316

Produktinformation

Bruttovikt 23.6 kg
Nettovikt 23.33 kg

 

ATEX-överensstämmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Beskrivning PAHT G 25 Ex
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
Flöde [gpm] [Max] 13.57 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 3.38 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 52.2 L/min
Flöde [l/min] [Min] 12.99 L/min
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 rpm
Husmaterial AISI 316
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 1/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 6 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 87 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 20 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 290 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 79 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Produktgrupp Pump
Produktnamn PAHT G pumps
Servicerbar Spare parts PAHT G 25/32
Slagvolym [cm³/rev] 25 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 1.53 in³/rev
Typ PAHT G 20-32
Typbeteckning PAHT G 25 Ex
TYPE PAHT G
Tätn. mat. NBR
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/4 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2320 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 160 barg
Varvtal [rpm] [Max] 2400 rpm
Varvtal [rpm] [Min] 700 rpm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services