PAHT G 80

180B1015

Flöde [gpm] [Max]: 34.400, Flöde [l/min] [Max]: 132.60, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 42.35 Kg
Nettovikt 35.5 Kg
Volume 34.2 Liter
EAN 5715162667613

 

ATEX-överensstämmelse No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 34.4 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 11.4 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 132.6 l/min
Flöde [l/min] [Min] 44.1 l/min
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husmaterial AISI 316
In ansl standard BSPP
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 6 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 87 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 20 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 290 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 86 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivning PAHT G pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Slagvolym [cm³/rev] 80 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 4.88 in³/rev
Typ PAHT G 50-90
Typbeteckning PAHT G 80
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2320 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 160 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality