Visar 18 produkt(er)
PAHT 20
Flöde [gpm] [Max]: 10.900, Flöde [l/min] [Max]: 42.10, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 25
Flöde [gpm] [Max]: 13.500, Flöde [l/min] [Max]: 52.20, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2321, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 32
Flöde [gpm] [Max]: 17.800, Flöde [l/min] [Max]: 68.50, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2321, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 6.3
Flöde [gpm] [Max]: 4.700, Flöde [l/min] [Max]: 18.10, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 4
Flöde [gpm] [Max]: 2.600, Flöde [l/min] [Max]: 10.10, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 2
Flöde [gpm] [Max]: 1.000, Flöde [l/min] [Max]: 4.10, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 10
Flöde [gpm] [Max]: 5.200, Flöde [l/min] [Max]: 21.60, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 12.5
Flöde [gpm] [Max]: 6.700, Flöde [l/min] [Max]: 27.70, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 3.2
Flöde [gpm] [Max]: 1.900, Flöde [l/min] [Max]: 7.60, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000
PAHT 50
Flöde [gpm] [Max]: 21.700, Flöde [l/min] [Max]: 83.70, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 80, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1160, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000