Energiåtervinningsanordningar

Visar 14 produkt(er)

180F7001

ISAVE 40

Monteringsriktning: Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 15.0, Beräknad effekt [kW]: 11.0

180F7003

ISAVE 40

Monteringsriktning: Vertikal, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 15.0, Beräknad effekt [kW]: 11.0

180F7004

ISAVE 40

Monteringsriktning: Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20.0, Beräknad effekt [kW]: 15.0

180F7005

ISAVE 40

Monteringsriktning: Vertikal, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20.0, Beräknad effekt [kW]: 15.0

180F7011

ISAVE 40

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 41, HP-utflöde [gpm] [Max]: 181, Beräknad effekt [HP]: 20.0, Beräknad effekt [kW]: 15.0

180F7015

iSave 21 Plus

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 22, HP-utflöde [gpm] [Max]: 96, Beräknad effekt [HP]: 15.0, Beräknad effekt [kW]: 11.0

180F7016

iSave 21 Plus

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 22, HP-utflöde [gpm] [Max]: 96, Beräknad effekt [HP]: 7.5, Beräknad effekt [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 22, HP-utflöde [gpm] [Max]: 96, Beräknad effekt [HP]: 10.0, Beräknad effekt [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 52, HP-utflöde [gpm] [Max]: 228, Beräknad effekt [HP]: 30.0, Beräknad effekt [kW]: 22.5

180F7021

ISAVE 70

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 70, HP-utflöde [gpm] [Max]: 308, Beräknad effekt [HP]: 30.0, Beräknad effekt [kW]: 18.5

Visa: