Visa mer
VLT® OneGearDrive®

Visar 297 produkt(er)

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk max. 2,3 kW (V210)
5,92 30 mmRostfritt stål
Utan CSA/UL Horis., ansl. upp el. nerUtan broms
Kontakt+anslut.+5 m kabel

Modellkod: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard max. 2,3 kW (V210)
31,13 1 1/2 tumRostfritt stål
Med CSA/UL Vertikal, motor uppUtan broms
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk max. 2,3 kW (V210)
14,13 30 mmRostfritt stål
Utan CSA/UL Horis., ansl. upp el. nerUtan broms
Kontakt+anslut.+5 m kabel

Modellkod: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard max. 2,3 kW (V210)
31,13 1 1/2 tumRostfritt stål
Utan CSA/UL Horis., ansl. upp el. ner220V DC brake (480V AC)
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard max. 2,3 kW (V210)
14,13 1 1/2 tumRostfritt stål
Utan CSA/UL Horis., ansl. upp el. ner220V DC brake (480V AC)
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Visa: