Växelmotorer
Växelmotorer

VLT® OneGearDrive utgörs av en mycket effektiv kombination av en permanentmagnetmotor och en optimerad vinkelväxel som drivs av en centraliserad eller decentraliserad VLT®-frekvensomriktare och som bidrar på ett betydande sätt till minskade drifts- och un

Produktinformation

Andra funktioner Motor size max 2.2.kW
Effektområde för trefas: 380–480 V (kW) PROFIBUS
IP-klassning IP67
AS-gränssnitt
Typ Växelmotorer

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services