FCM106N5K5T4C55H1FSXXAX0E4N5K5150B03000
FCM106N5K5T4C55H1FSXXAX0E4N5K5150B03000

134X2364

VLT® DriveMotor FCM
FCM106_POWER_RATING_N5K5
(T4) Trefas 380–480 V AC
(C55) Standard IP55/UL-typ 12
(H1) Inbyggt RFI-filter C1
(AX) Inga tillval
(4) Verkningsgradsklass IE4
(N) Normal överbelastning
(5K5) 5,5 kW/7,5 hk axeleffekt
(150) 1500 v/m, nomin. varvtal
(B03) Fotmonterad
(000) Endast fot

Modellkod: FCM106N5K5T4C55H1FSXXAX0E4N5K5150B03000

Produktinformation

Bruttovikt 36.7 kg
Nettovikt 35.7 kg
Volume 0 l
EAN 5710108084646

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® DriveMotor FCM 106

Produktgrupp VLT® DriveMotor FCM
Serie (106) 106
Märkeffekt 5.5 kW /7.5 HP
Nätspänning (T4) Trefas 380–480 V AC
Kapslingsklass (C55) Standard IP55/UL-typ 12
RFI-filter (H1) Inbyggt RFI-filter C1
Kylfläkt (F) Med fläkt
Tillval (AX) Inga tillval
Minnesmodul (0) Minnesmodul
Program för motorintervall (E) Standardmotorintervall
Motorns verkningsgradsklass (4) Verkningsgradsklass IE4
Lastprofil (N) Normal överbelastning
Axeleffekt (5K5) 5,5 kW/7,5 hk axeleffekt
Motorvarvtal (150) 1500 v/m, nomin. varvtal
Monteringsversion (B03) Fotmonterad
Flänsstorlek (000) Endast fot
FCP-kapsling MH3
Motorram 112
Beräknat Brutto Vikt 38.6
Beräknat Netto Vikt 38.1
Leverantör Kan inte fastställa leverantör
Modelcode01 FCM106N5K5T4C55H1F
Modelcode02 SXXAX0E4N5K5150B03000
Produktkatalog INGEN VISNING
Produktöversikt (Switch) Global (standard)
Programvara (SXX) Sensate v. std. progr.v.
Rekommenderad fabrik Kan inte fastställa leverantör
Typkod FCM106N5K5T4C55H1F
Typkod Del 2 SXXAX0E4N5K5150B03000

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services