Effektalternativ
Effektalternativ

VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 och AHF 010 är robusta och lättanvända passiva övertonsfilter som reducerar övertoner samtidigt som energieffektiviteten i systemet bibehålls.

Produktinformation

Filterström för trefas: 380 V [A] 10-480
Filterström för trefas: 400 V [A] 10-480
Filterström för trefas: 500 V [A] 10-480
Filterström för trefas: 600 V [A]4 10-480
Filterström för trefas: 690 V [A] 10-480
IP-klassning IP20
Typ Effektalternativ

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services