Rörelsekontroll och servofrekvensomriktare
Rörelsekontroll och servofrekvensomriktare

I VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 kombineras högpresterande synkrona servomotorer av permanentmagnettyp och frekvensomriktarelektronik i en och samma kapsling.

Produktinformation

Fältbuss EtherCAT® and Ethernet POWERLINK®
IP-klassning IP67
IP-klassning (UL-typ) IP54/type 12
Kommunikationsfunktioner som tillval CANopen
Powerlink
EtherCAT
Momentområde: 565–680 V DC [Nm] 110–240
Typ Rörelsekontroll och servofrekvensomriktare

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services