VLT® Soft Starter MCD 500

Visar 55 produkt(er)

MCD50245BT5G3X00CV2
Ändra konfiguration
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Customer Service Center

MCD50245BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200–525 V AC, (0245) 245 A, (00) IP00

Modellkod: mcd50245bt5g3x00cv2
MCD50331BT5G3X00CV2
Ändra konfiguration
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Customer Service Center

MCD50331BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200–525 V AC, (0331) 331 A, (00) IP00

Modellkod: mcd50331bt5g3x00cv2
MCD50396BT5G3X00CV2
Ändra konfiguration
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Customer Service Center

MCD50396BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200–525 V AC, (0396) 396 A, (00) IP00

Modellkod: mcd50396bt5g3x00cv2
MCD50396BT7G3X00CV2
Ändra konfiguration
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Customer Service Center

MCD50396BT7G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(7) 380–690 V AC, (0396) 396 A, (00) IP00

Modellkod: mcd50396bt7g3x00cv2
MCD50525BT5G4X00CV1
Ändra konfiguration
Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.
Customer Service Center

MCD50525BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
(5) 200–525 V AC, (0525) 525 A, (00) IP00

Modellkod: mcd50525bt5g4x00cv1

Visa: